text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Produktnummer: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Produkt under udfasning


Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.331.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Form på stiktype 1 lige  
Form på stiktype 2 lige  
Kabellængde 0.25  m
Farve på kabelkappe 1 grå  
Trækevne for kabel 1 nej  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 110  g
Bruttovægt 110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044201  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1