Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini,
moduł rozszerzeń, bezpieczne połączenie między sterownikami PNO ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti
- PNOZmulti Mini - kompaktowe systemy sterowania
- PNOZmulti Mini - moduły I/O
- PNOZmulti Mini - bezpieczne moduły I/O
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PNOZmulti Mini - bezpieczne moduły I/O
Moduły rozszerzeń wykorzystywane są wraz z jednostką bazową w celu rozszerzenia możliwości systemu modułowego.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini,
moduł połączeniowy do bezpiecznego podłączania zdece ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.