text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
17 producten gevonden
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 1,5 A, voeding Periphery Supply 2 ...

€108.42
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voo ...

€59.61
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluitingPeriphery Supply 24 V DC 10 A, aansluiting C-rail, voor ...

€23.45
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 2 A, voeding Periphery Supply 24 ...

€141.98
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluiting 4 spanningspotentialen, galvanisch gescheiden, aanslui ...

€81.82
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 5 V DC 2 A, continu vermo ...

€93.65
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 10 V DC 1 A, secundair -1 ...

€121.21
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 15 V DC 0,6 A, secundair ...

€121.21
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A.

€43.52
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 2 A, voeding Periphery Supply 24 ...

€104.27
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluiting 4 spanningspotentialen, galvanisch gescheiden, aanslui ...

€60.35
PSSu E PD
312195
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluitingPeriphery Supply 24 V DC 10 A, aansluiting C-rail.

€16.97
PSSu E F PS
312190
PSSu, elektronicamodule, failsafe, stroomvoorziening, Module Supply 1,5A, Periphery Supply 10 A, C-rail 10 A, potentiaal ...

€79.17
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 1 A gebufferd (20 ms), voeding Pe ...

€90.67
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 1 A gebufferd (20 ms), voeding Pe ...

€123.46
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 1 A gebufferd (20 ms), voeding Pe ...

Op aanvraag
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voo ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik