Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation
des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.
€46.17
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation
des périphéries 24 V DC 10 A, raccordement du rail C.
€18.00
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24
V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 A, secondaire -10 V DC 0,5 A, régimepermanent
10 W, résistant aux courts-circuits, protégé contre la surcharge, isolégalvaniquement.
€128.58
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des
périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour desexigences
environnementales élevées.
€63.23
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation
des périphéries 24 V DC 10 A, raccordement du rail C, pour des exigences
environnementales élevées.
€24.88
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation
des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V
DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.
€96.18
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,
alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation
despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour
applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Sur demande
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,
alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A,
pour applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Sur demande
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation
des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V
DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour des exigencesenvironnementales élevées.
€130.97
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.