Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314185","name":"PSSu E F PS-P-T","price":"59.61","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E F PS-P-T
Productnummer: 314185
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding
Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voor verhoogde
milieu-eisen.
Uw prijs
€59.61
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
Doel van U2 | Periphery Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Potent.scheiding UINT1 naar U2 | |
Potentiaalscheiding U1 naar U2 | |
Overbr. U-interrupt UINT1 norm | EN 61131-2 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | 0 ... 60 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? |
kortdurend |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Versnel. schok vlg. norm 2 | 25g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal codering | PA |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 76 mm |
Afmeting breedte | 12.6 mm |
Afmeting diepte | 60.2 mm |
Nettogewicht | 34 g |
Brutogewicht | 43 g |
Naam codeerelement | A |
Kleur codeerelement | geel |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548049091 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242611 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002583 |
Volume | 0.049 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37
Verplichte Accessoires
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de
kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€17.21
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de
kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€15.47