Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312590","name":"PSSu E PS-P 5V","price":"93.65","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E PS-P 5V
Productnummer: 312590
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24
V DC 0,5 A, secundair 5 V DC 2 A, continu vermogen 10 W, kortsluitvast,
bestand tegen overbelasting, galvanisch gescheiden.
Uw prijs
€93.65
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
UKCA BG cULus Listed |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Input |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 12 W |
Tolerantie uitg.spanning(en) | -2 %/+2 % |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Versnel. schok vlg. norm 2 | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal codering | PA |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 76 mm |
Afmeting breedte | 12.6 mm |
Afmeting diepte | 60.2 mm |
Nettogewicht | 34 g |
Brutogewicht | 42 g |
Naam codeerelement | B |
Kleur codeerelement | lichtgrijs |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548054118 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242610 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001600 |
Volume | 0.049 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37
Verplichte Accessoires
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€9.73
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting.
€11.24
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€7.23
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting.
€8.36
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting.
€9.11
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€9.73