text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H FS SN SD M12-R

Productnummer: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met u...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 16  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Tolerantie van UINT1 -2 %/+3 %  
Max.stroom continubedr. UINT1 2  
Overbr. U-interrupt UINT1 norm
UINT1 kortsluitbeveiligd ja  
IEC 61131-programmering nee  
Multi-programmering nee  
Nulspanningsveilige variabelen nee  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128 MB  
Insteekbaar opslagmedium SD-kaart  
Connectortype Safetynet-interf M12  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Railbereik (1 m - 3 m)  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Categorie 1, klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm omgevingstemperatuur EN 50155  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Omgevingstemperatuur vlg norm3 -40 ... +70 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
EN 50155  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Breedbandruis volgens EN 50125-3  
Norm1 breedbandruis spoorw. EN 61373  
Freq. breedbandruis spoorw. 5 ... 150 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw.
Acceleratie breedbandruis
Lucht- en kruipwegen naar EN 50124-1  
Overspanningscategorie OV2  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. PD2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery Supply en systeemsp.  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 130  
Afmeting diepte 83.7  
Nettogewicht 370  
Brutogewicht 420  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088274  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1