Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Vastaava kuva
PSSu H FS SN SD M12-R
Tuotenumero: 315086
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu I/O, Failsafe ja
vakio, PL e, SIL CL 3, 2 kpl 4-nap. M12 naarasliitin D-koodattu,SafetyNET p RTFN, rautatiesovelluksiin.
Yksikkö
Tilauksesta
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV EAC |
Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Module Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 16 W |
U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
UINT1:n tarkoitus | sis. järjestelmäjännite |
UINT1-tyyppi | DC |
UINT1:n toleranssi | -2 %/+3 % |
Maks.virta jatkuva UINT1 | 2 A |
Siltaus U-siltaus UINT1 Norm | |
UINT1 oikosulunkestävä | kyllä |
Ohjelmointi
IEC 61131 -ohjelmointi | ei |
Multi-ohjelmointi | ei |
Nollajännitesuojatut muuttujat | ei |
CPU
Kellonajan poikkeama | +/- 10 s/päivä |
Työmuisti | 128 MB |
Irrotettava tietoväline
Liitettävä tallennusväline | SD-kortti |
SafetyNET p -liitäntä
Liitint. SafetyNet-liitäntä | M12 |
Safetynet-siirtonop | 100 MBit/s |
Asetus Safety-siirtonop | automaattinen |
Jaksonaika SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Ympäristötiedot
As.paikka stand1 Rautatie | Kiskoalue (1 m - 3 m) |
As.paikka stand1 Rautatie | EN 50125-3 |
As.paikka stand2 Rautatie | EN 61373 |
As.paikka stand2 Rautatie | Luokka 1, luokka A + B |
Ilmastostressi ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 50155 |
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-1 |
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan | -40 ... +70 °C |
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-3 |
Ymp. lämpöt. stand3 mukaan | -40 ... +70 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | |
Kondens. sallittu ? |
lyhytaikainen EN 50155 |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Laajakaistamelut | EN 50125-3 |
Norm1 laajakaistamelu rautatie | EN 61373 |
Taaj. Laajak.melu rautatie | 5 ... 150 Hz |
Kiiht Laajak.melu rautatie | |
Kiihtyvyys Laajakaistamelu. | |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 50124-1 |
Ylijänniteluokka | OV2 |
Likaantumisaste ilmaväli | PD2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Periphery ja Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Pot.erotus 2 välillä | Perip. Sup. ja järjestelmäj. |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 125.6 mm |
Leveysmitta | 130 mm |
Syvyysmitta | 83.7 mm |
Nettopaino | 370 g |
Bruttopaino | 420 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548088274 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
Volume | 1.456 |