닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu H FS SN SD M12-R
제품 번호: 315086
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e,
SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터, 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN,
철도 어플리케이션용.
단위
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA TÜV EAC (유라시아) |
어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 16 W |
U2의 용도 | 주변장치 전원 |
공급 전압 2 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
UINT1의 용도 | 내부 시스템 전압 |
UINT1의 유형 | DC |
UINT1 허용 범위 | -2 %/+3 % |
최대 전류 연속 작동 UINT1 | 2 A |
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 | |
UINT1 단락 안전 | 예 |
프로그래밍
IEC 61131 프로그래밍 | 아니오 |
멀티 프로그래밍 | 아니오 |
비휘발성 변수 | 아니오 |
CPU
시간 편차 | +/- 10초/일 |
RAM | 128 MB |
이동식
플러그인 메모리 | SD 카드 |
SafetyNET p 인터페이스
Safetynet i/f 커넥터 유형 | M12 |
Safetynet 전송률 | 100MBit/s |
SafetyNet 전송률 설정 | 자동 |
SafetyNET p 사이클 타임 | 2 ~ 60 000 ms |
환경 데이터
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 | EN 50125-3 |
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | 트랙 영역(1m ~ 3m) |
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 | EN 61373 |
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | 카테고리 1, 클래스 A + B |
기후 적합성 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
주변 온도 표준 | EN 50155 |
대기 온도 | -40 - 70 °C |
주변 온도 표준 2 | EN 50125-1 |
표준 2에 따른 주변 온도 | -40 ~ +70 °C |
주변 온도 표준 3 | EN 50125-3 |
표준 3에 따른 주변 온도 | -40 ~ +70 °C |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | |
응결 허용? |
단기 EN 50155 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
광대역 노이즈 지정 | EN 50125-3 |
표준 1 광대역 노이즈, 철도 | EN 61373 |
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 | 5 ... 150 Hz |
광대역 노이즈 시 가속, 철도 | |
가속 광대역 노이즈 | |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 50124-1 |
과전압 범위 | OV2 |
공간 및 연면 오염도 | PD2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
전위 절연 2 사이 | 주변장치 전원 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
기계 데이터
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 125.6 mm |
폭 치수 | 130 mm |
깊이 치수 | 83.7 mm |
순중량 | 370 g |
총중량 | 420 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548088274 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC000236 |
용량 | 1.456 |