text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu H FS SN SD M12-R

Artikelnummer: 315086
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, für Bahnanwendungen.
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
Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 16  W
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Art von UINT1 DC  
Toleranz von UINT1 -2 %/+3 %  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 2  A
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm EN 50155  
UINT1 kurzschlussfest ja  
IEC 61131-Programmierung nein  
Multi-Programmierung nein  
Nullspannungssichere Variablen nein  
Abweichung der Uhrzeit +/- 10s/Tag  
Arbeitsspeicher (RAM) 128 MB  
Steckbares Speichermedium SD-Karte  
Steckertyp Safetynet-Schnittst M12  
Safetynet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Einstellung Safety-Übertr.Rate automatisch  
Zykluszeit SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Einbauort Norm1 Bahn EN 50125-3  
Einbauort nach Norm1 Bahn Gleisbereich (1m - 3m)  
Einbauort Norm2 Bahn EN 61373  
Einbauort nach Norm2 Bahn Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabeanspruchung nach ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm Umgebungstemperatur EN 50155  
Umgebungstemperatur -40 - 70  °C
Norm 2 für Umgebungstemperatur EN 50125-1  
Umgebungstemperatur nach Norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 für Umgebungstemperatur EN 50125-3  
Umgebungstemperatur nach Norm3 -40 ... +70 °C  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 97 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
EN 50155  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Breitbandrauschen nach EN 50125-3  
Beschleunig.. Breitbandrausch. 2,3 m/s² eff.  
Norm1 Breitbandrauschen Bahn EN 61373  
Freq. Breitbandrauschen Bahn 5 ... 150 Hz  
Beschl. Breitbandrauschen Bahn 5,72 m/s² eff.  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 50124-1  
Überspannungskategorie OV2  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. PD2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Periphery Supply und Systemsp.  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 125.6  mm
Abmessung b 130  mm
Abmessung t 83.7  mm
Nettogewicht 370  g
Bruttogewicht 420  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548088274  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volumen 1.456