text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sl2-L-AL actuator

Productnummer: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Actuator, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, bodemplaat van aluminium, voor sluitkracht 2000 N
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
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Transponder codering codiert  
Apparaatvariant Betätiger  
 
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Versnel. schok vlg. norm 2 10g  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
IP6K9K  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Materiaal ankerplaat Stahl vernickelt  
Materiaal bedienpen Anticorodal, eloxiert  
Afmeting hoogte 188  
Afmeting breedte 52  
Afmeting diepte 22.5  
Nettogewicht 626  
Brutogewicht 754  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272606  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092608  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2. 1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.