text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sl2-L-AL actuator

製品コード: 6N000026
GTIN: 4046548092608
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、アルミニウム製 ベースプレート、保持力2000 N

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
トランスポンダのコーディング codiert  
ユニットタイプ Betätiger  
 
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
加速度衝撃の適用規格2 10g  
保護構造、ハウジング IP67  
IP6K9K  
ハウジング素材 (上部) PBT  
アンカープレート素材 Stahl vernickelt  
アクチュエータの素材 Anticorodal, eloxiert  
高さ 188  
52  
奥行き 22.5  
実量 626  
総重量 754  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092608  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
スイングドア / 折り畳み式扉用取り付けブラケット、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。 センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。