Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"711.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Som på fig.
PSEN sl2-L-AL actuator
Produktnummer: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Aktuator, til sikkerhedsaflåsning PSENslock2, bundplade af
aluminium, til låsekraft 2000 N
Styk
Din pris
Kr.711.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Modulvariant | Betätiger |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 10g |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP67
IP6K9K |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | PBT |
| Materiale bundplade | Stahl vernickelt |
| Materiale aktuator | Anticorodal, eloxiert |
| Mål, højde | 188 |
| Mål, bredde | 52 |
| Mål, dybde | 22.5 |
| Nettovægt | 626 |
| Bruttovægt | 754 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.30.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.162.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.234.00