Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Imagem similar
PSEN sl2-L-AL actuator
Número do produto: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de
alumínio, para força de bloqueio de 2000 N
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Codificação do transponder | codiert |
| tipo de unidade | Betätiger |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Acel. choque conf. norma 2 | 10g |
| Tipo de proteção caixa |
IP67
IP6K9K |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | PBT |
| Placa de ancoram. do material | Stahl vernickelt |
| Material do atuador | Anticorodal, eloxiert |
| Dimensão altura | 188 |
| Dimensão de profundidade | 52 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Peso líquido | 626 |
| Peso bruto | 754 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272606 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.