text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Productnummer: 774438
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 230 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, tweehandenbedieningsrelais, bewaking van degelijktijd...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 230 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, tweehandenbedieningsrelais, bewaking van degelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 230  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 6  
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Type tweehand.apparaat vlg.
Type tweehandenapparaat III C  
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 2  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -15%/+10%  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 5  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 5  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 2.5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty C300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 380  g
Brutogewicht 390  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 34  
7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371821  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548011265  
Volume 0.545  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.