Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"586.31","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Productnummer: 774438
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V,
uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 230 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen
geïntegreerd, tweehandenbedieningsrelais, bewaking van degelijktijd... Meer
Uw prijs
€586.31
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 230 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, tweehandenbedieningsrelais, bewaking van degelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 230 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 6 VA |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Type tweehand.apparaat vlg. | |
Type tweehandenapparaat | III C |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+10% |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 5 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 5 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 2.5 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -25 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 380 g |
Brutogewicht | 390 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548011265 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371821 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
Volume | 0.545 |
Optionele accessoires
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
€711.85