text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Kód materiálu: 774438
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 230V AC, šířka: 45 mm, integrovan...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 230V AC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, pro dvouruční obsluhu, monitorování souběhu dvou tlačítek.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 230  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 6  
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Typ dvouruč. přístroje podle
Typ dvouručního přístroje III C  
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 2  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+10 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 5  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 5  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 2.5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty C300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 380  g
Celková hmotnost 390  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 34  
7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371821  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548011265  
Svazek 0.545  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.