Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176814","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC","price":"3191.36","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
Productnummer: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€3,191.36
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van bereik fase | Mains Supply |
| Voedingsspanning (V) | 110 - 230 V |
| Voedingsspanning met fasen | 1 x 110…3 x 230 V |
| Type voedingsspanningsbereik | AC |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Doel van U2 | Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie U2 met rem | +15% |
| Tolerantie U2 zonder rem | +15% |
Vermogensdeel
| Max. inschakelfrequentie verm | 30/h |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x230V | 12 A |
| Piekstroom gedurende 2 s | 24 A |
| Piekstroom gedurende 5 s | 24 A |
| Taktfrequentie convertor | 8 kHz |
| Spanningsbereik op tussencirc. | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Aantal STO-Enable | 2 |
CPU
| PMC-uitbreiding firmware | 2 = EtherCat |
Ingang resolver
| Connectortype resolveraansl. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang SinCos encoder, incrementele encoder
| Conn.type encoder/incr. opn. | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Signaalbereik analoge ing. | -10 - 10 V |
| Resolutie analoge ingangen | 16 Bit |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 4 - 6 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
| Aantal hulpuitgangen | 2 |
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
Ethernet-interface
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Communicatie-interfaces
| Connectortype RS 232-interface | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse omgevingstemperatuur | 3K3 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Omgevingstemperatuur derating | 40 - 55 °C |
| Vermogensafname | 2,5%/K |
| Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
| Opslagtemp. wijziging | 20 K/h |
| Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
| Klasse van luchtvochtigheid | 3K3 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 1000 m |
| Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm | 1000 - 2500 m boven zeeniveau |
| Vermogensafname per 100 m | 1,5%/100 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-2 |
| Type koeling | gemonteerde ventilator |
| Geluidsemissie | 65 dB (A) |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | verticaal |
| Behuizingsmateriaal | Staal verzinkt |
| Afmeting hoogte | 345 mm |
| Afmeting breedte | 70 mm |
| Afmeting diepte | 243 mm |
| Nettogewicht | 4400 g |
| Brutogewicht | 5500 g |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023201 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085587 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |