text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC

Tuotenumero: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable ...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Vaihealueen tarkoitus Mains Supply  
Syöttöjännite (V) 110 - 230  V
Syöttöjännite ja vaiheet 1 x 110…3 x 230 V  
Tyyppi syöttöjännitealue AC  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
U2:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Toleranssi U2 jarrun kanssa +15%  
Toleranssi U2 ilman jarrua +15%  
Maks. kytkentätaajuus teho 30/h  
Jatkuva lähtövirta 3x230 V 12  A
Huippuvirta 2 s 24  A
Huippuvirta 5 s 24  A
Tahtitaajuus vaihtosuuntaaja 8  kHz
Jännitealue välipiirissä 450 V DC  
STO-Enable määrä 2  
PMCErweiterung Firmware 2 = EtherCat  
Pistoketyyppi resolv.liitäntä 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Pistoke kooderi/inkr.anturi 15-nap. Sub-D-naarasliitin  
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Signaalialue analoginen tulo -10 - 10 V  
Erotuskyky, analogiset tulot 16  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 4 - 6  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulot kyllä  
Apulähtöjen lukumäärä 2  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö kyllä  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Liitint. RS 232-liitäntä 9-nap. Sub-D-urosliitin  
Normaali ympäristön lämpötila DIN EN 60721-3-3  
Ympäristön lämpötilaluokka 1K4  
Ympäristön lämpötilaluokka 3K3  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Ympäristölämp. Derating 40 - 55 °C  
Tehon alenema 2,5 %/K  
Vakiovarastointilämpötila DIN EN 60721-3-1  
Säilytyslämpötila Muutos 20 K/h  
Kosteusrasitus standardin muk DIN EN 60721-3-3  
Kosteusrasitus erittely 85 % RH  
Ilmankosteusluokka 3K3  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 1000m  
Sal. käyttökork. 1,5 % teholla 1000 - 2500 m yli nollatason  
Tehon alenema 100 metriä kohti 1,5 %/100 m  
EMC standardi EN 61800-3  
Vaihtelut stand... EN 60721-3-2  
Jäähdytystyyppi integroitu puhallin  
Melu 65 dB (A)  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento pysty  
Kotelon materiaali Teräs sinkitty  
Mitta korkeus 345  mm
Leveysmitta 70  mm
Syvyysmitta 243  mm
Nettopaino 4400  g
Bruttopaino 5500  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023201  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085587  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1