Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176814","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
Номер артикула: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Назначение фазы | Питание сети |
| Напряжение питания (V) | 110 - 230 V |
| Питающее напряжение с фазами | 1 x 110…3 x 230 В |
| Тип диапазона пит. напряжения | Переменный ток |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| Назначение U2 | Питание |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 с тормозом | +15% |
| Допуск по U2 без тормоза | +15% |
Секция питания
| Макс. выходная частота вкл. | 30/ч |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 12 A |
| Peak current for 2 s | 24 A |
| Peak current for 5 s | 24 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Диап. напр. промежуточной цепи | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Номер СТО-Единицы | 2 |
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC | 2 = EtherCAT |
Входной резольвер
| Тип разъема решающего устр. | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
| Тип разъема для эн./инкр. эн. | 15-конт.гнездовой разъем D-Sub |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Диапазон сигн., аналог. вход | -10 - 10 В |
| Разрешение аналоговых входов | 16 Bit |
Входы
| Число цифровых входов | 4 - 6 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Допол-но устанавл. гнездо для | 2 |
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 1 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Коммуникационные интерфейсы
| Тип разъема интерф. RS RS232 | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
| Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
| Класс темп. окружающей среды | 3K3 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Снижение ном. темп. окр. среды | 40 - 55 °C |
| Снижение номинальной мощности | 2,5%/K |
| Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
| Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
| Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
| Класс влажности | 3K3 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 1000 м |
| Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. | 1 000–2 500 м ASL |
| Сниж. ном. мощности на 100 м | 1,5%/100 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-2 |
| Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
| Шумообразование | 65 дБ (A) |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | вертикальное |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Размер по высоте | 345 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Размер по глубине | 243 mm |
| Вес нетто | 4400 g |
| Вес брутто | 5500 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023201 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085587 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |