text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC

제품 번호: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable ...  추가 정보

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
상 범위 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 110 - 230  V
상이 있는 공급 전압 1 x 110…1 x 230V  
공급 전압 범위 유형 AC  
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
브레이크 있는 U2 허용 범위 +15%  
브레이크 없는 U2 허용 범위 +15%  
최대 스위치온 주파수 출력 30/h  
3x230V에서 연속 출력 전류 12  A
피크 전류 2초 24  A
피크 전류 5초 24  A
펄스 주파수 반전 정류기 8  kHz
중간 회로의 전압 범위 450 V DC  
STO-이네이블의 개수 2  
PMCexpansion 펌웨어 2 = EtherCAT  
리졸버 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 15-핀 D-Sub 암 커넥터  
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력 신호 범위 -10 ~ 10V  
아날로그 입력의 해상도 16  Bit
디지털 입력의 개수 4 - 6  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 예  
보조 출력 단자의 개수 2  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
CANopen 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
RS RS232 i/f 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 수 커넥터  
주변 온도 표준 DIN EN 60721-3-3  
주변 온도 등급 1K4  
주변 온도 등급 3K3  
대기 온도 0 - 40  °C
정격 감소 주변 온도 40 - 55 °C  
전력 정격 2.5 %/K  
보관 온도 표준 DIN EN 60721-3-1  
저장 온도 변경 20 K/h  
기후 적합성 표준 DIN EN 60721-3-3  
습도 등급 3K3  
습도 등급 85% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 1000m  
경감률 1.5% 영구 작동 높이 1000 - 2500m ASL  
100M당 전력 정격 1.5 %/100 m  
EMC 수행 표준... EN 61800-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60721-3-2  
냉각 유형 빌트인 팬  
노이즈 방출 65 dB (A)  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
장착 위치 수직  
하우징 소재 아연도금 강  
높이 직경 345  mm
폭 치수 70  mm
깊이 치수 243  mm
순중량 4400  g
총중량 5500  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023201  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085587  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1