text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Productnummer: 750700
GTIN: 
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,voor onbepaalde tijd, licentie is gekoppeld aan een werkplek.

Eenheid

Uw prijs

€323.61

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
 
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242501  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Optionele accessoires

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€61.80
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
€122.13
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
€13.45
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.27
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
€183.11

Passend daarbij

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€61.80
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: incrementele opnemer, naderingsschakelaar, uitgangen: 2 M, 2 V, UB: 24 -240 V AC/DC, breedte: 45 mm, bewaking van stilstand, toerental, toerentalbereik, positie, looprichting, analoge spanning (spoor S), displaybediening push & turn, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.
€954.35
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), uitgangen: 2 M, 2 V, UB = 24 - 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, toerental-, stilstandsbewakingsrelais, naderingsschakelaar en/of draai-encoder, displaybediening push & turn, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.
€954.35
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€91.25