Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750700","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
La imagen real puede variar
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
Número de producto: 750700
GTIN:
Licencia de PNOZsigma Configurator, para la configuración de PNOZ s30,duración
ilimitada, una licencia por puesto de trabajo.
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
| ECLASS Reference Feature | 27242501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Special cable for direct configuration on PNOZ s30, l = 1.5 m.
Adecuado para
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Special cable for direct configuration on PNOZ s30, l = 1.5 m.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs:
incremental encoder, proximity switch, outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240 V
AC/DC, width: 45 mm, monitoring of standstill, speed,
speed range, position, direction, analogue voltage (track S),
display handling push & turn, plug-in screw terminals, expansion with
PNOZsigma contact expansion.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma safety relay (standalone), outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24
- 240 V AC/DC, width: 45 mm, speed and standstill monitoring,
proximity switch and/or encoder, display handling push & turn,
plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma
contact expansion.