text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Artikelnummer: 750700
GTIN: 
Licens PNOZsigma Configurator, för konfigurering av PNOZ s30, obegränsad licensperiod, licensen är bunden till en arbetsplats.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
 
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242501  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Lämplig för

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Special cable for direct configuration on PNOZ s30, l = 1.5 m.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: incremental encoder, proximity switch, outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240 V AC/DC, width: 45 mm, monitoring of standstill, speed, speed range, position, direction, analogue voltage (track S), display handling push & turn, plug-in screw terminals, expansion with PNOZsigma contact expansion.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma safety relay (standalone), outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm, speed and standstill monitoring, proximity switch and/or encoder, display handling push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma contact expansion.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chip card reader for PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.