Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750700","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd","price":"343.03","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
Numer produktu: 750700
GTIN:
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30,
bez ograniczeń czasowych, licencja przypisana do miejsca pracy.
Sztuka
Cena
€343.03
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242501 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
€62.88
€188.60
Pasuje do
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
€62.88
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia:
enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 N/Z, UB:24-240 V
AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie zatrzymania, prędkość,
zakres prędkości, położenie, kierunek, napięcie analogowe (ścieżka S),
obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe śrubowe, z
rozszerzeniem styków PNOZsigma.
€971.05
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24
– 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie prędkości i zatrzymania,
czujnik zbliżeniowy i/lub enkoder, obsługa wyświetlacza push & turn,
zaciski wtykowe sprężynowe, rozszerzenie styków z PNOZsigma
.
€971.05
PNOZ Chip Card Reader
779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
€93.99