text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN opII mirror column-195 Set

Productnummer: 632011
GTIN: 4046548076127
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm.

Eenheid

Uw prijs

€563.48

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm.

Goedkeuring -  
 
Omgevingstemperatuur -10  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Materiaal nivelleervoet Aluminium  
Materiaal spiegel Glas  
Afmeting hoogte 1950  
Afmeting breedte 96  
Afmeting diepte 49  
Nettogewicht 7140  
Brutogewicht 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272792  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laseruitlijnhulp voor lichtschermserie PSEN opt II.
€190.83