Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Artikelnummer: 632011
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit
einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENop... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
Material Nivellierfuß | Aluminium |
Material Spiegel | Glas |
Abmessung h | 1950 mm |
Abmessung b | 96 mm |
Abmessung t | 49 mm |
Nettogewicht | 7140 g |
Bruttogewicht | 11390 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-Code | 4046548076127 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |