Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Номер артикула: 632011
GTIN: 4046548076127
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-195» с
зеркалом длиной 1950 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII
». Используется со световыми завесами серий PSENopt и
PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1800 мм.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-195» с зеркалом длиной 1950 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1800 мм.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал выравнивающей опоры | Алюминий |
| Материал зеркала | Стекло |
| Размер по высоте | 1950 |
| Размер по ширине | 96 |
| Размер по глубине | 49 |
| Вес нетто | 7140 |
| Вес брутто | 11390 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548076127 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Принадлежности для наладки
PSEN opII Laserpointer
632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.