Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"563.48","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Numer produktu: 632011
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195”
o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt... Więcej
Cena
€563.48
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1800 mm.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 60 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał stopki poziomującej | Aluminium |
Materiał lustra | Szkło |
Wysokość | 1950 mm |
Szerokość | 96 mm |
Głębokość | 49 mm |
Ciężar netto | 7140 g |
Ciężar brutto | 11390 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Kod EAN | 4046548076127 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
€190.83