text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2.2 T-Muting Set

Productnummer: 630821
GTIN: 4046548077070
Sensor T-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.

Eenheid

Uw prijs

€1,127.40

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
Sensorprincipe optisch  
Reikwijdte (m) 0.5  
3  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 650 nm  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 55 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 60  
Afmeting breedte 655.1  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 3000  
Brutogewicht 3300  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077070  
Volume 14.624  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1