text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op2.2 T-Muting Set

製品コード: 630821
GTIN: 4046548077070
センサTミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
センサ原理 光学式  
動作範囲 (m) 0.5  
3  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 650 nm  
使用周囲温度 -10  
55  
相対湿度・温度 相対湿度95 %55 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP65  
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 60  
655.1  
奥行き 40  
実量 3000  
総重量 3300  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077070  
ボリューム 14.624  dm3
Harmonized System Code 90319000  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1