Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630821","name":"PSEN op2.2 T-Muting Set","price":"12653.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op2.2 T-Muting Set
Artikelnummer: 630821
GTIN: 4046548077070
Sensor T-muting-arm med passiv reflektorenhet och passande
hållare på standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1.
Enhet
Ditt pris
SEK12,653.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | CE |
| Sensorprincip | optisk |
| Manövreringsområde (m) |
0.5
3 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 650 nm |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial överdel | Aluminium |
| Mått höjd | 60 |
| Mått bredd | 655.1 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 3000 |
| Bruttovikt | 3300 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077070 |
| Volym | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |