Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630821","name":"PSEN op2.2 T-Muting Set","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2.2 T-Muting Set
Número de producto: 630821
GTIN: 4046548077070
Sensor brazo muting "T" con unidad reflectora pasiva y soporte
asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | CE |
| Principio de sensor | óptico |
| Intervalo de servicio (m) |
0.5
3 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 650 nm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | Aluminio |
| Dimensión de altura | 60 |
| Dimensión Ancho | 655.1 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 3000 |
| Peso bruto | 3300 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077070 |
| Volumen | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |