Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"544021","name":"PSEN enc m1 eCAM","price":"1937.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN enc m1 eCAM
Productnummer: 544021
GTIN: 4046548067408
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces,
doorgaande holle as 20 mm.
Eenheid
Uw prijs
€1,937.00
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Opgenomen vermogen DC | 3.6 W |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 - 70 °C |
| Max. rel. luchtvochtigheid | 98% |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 60g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP54 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | Klemmen |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 125 mm |
| Afmeting breedte | 75 mm |
| Afmeting diepte | 75 mm |
| Nettogewicht | 950 g |
| Brutogewicht | 1150 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27270502 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067408 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |