Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"544021","name":"PSEN enc m1 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN enc m1 eCAM
Номер артикула: 544021
GTIN: 4046548067408
Абсолютный датчик углового положения, на несколько поворотов, с двумярезервными интерфейсами SSI,
сплошной полый вал 20 мм.
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| потребляемая мощность DC | 3.6 W |
Экологические данные
| Окружающая температура | -20 - 70 °C |
| Макс. относительная влажность | 98% |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 60g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP54 |
механические данные
| Тип соединения | Клеммы |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер по высоте | 125 mm |
| Размер по ширине | 75 mm |
| Размер по глубине | 75 mm |
| Вес нетто | 950 g |
| Вес брутто | 1150 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27270502 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067408 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |