text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN enc m1 eCAM

제품 번호: 544021
GTIN: 4046548067408
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 연속 중공축 20 mm.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
공급 전압 (V) 24  V
전력 소모 DC 3.6  W
대기 온도 -20 - 70  °C
최대 상대 습도 98%  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 60g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP54  
연결 타입 단자  
하우징 소재 알루미늄  
높이 직경 125  mm
폭 치수 75  mm
깊이 치수 75  mm
순중량 950  g
총중량 1150  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27270502  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067408  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1