text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN enc m1 eCAM

Número de producto: 544021
GTIN: 4046548067408
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje hueco pasante 20 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Consumo de energía DC 3.6  W
Temperatura ambiente -20 - 70  °C
Humedad rel. máx. 98%  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 60 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP54  
Tipo de conexión Bornes  
Material de la carcasa Aluminio  
Dimensión de altura 125  mm
Dimensión Ancho 75  mm
Dimensión Profundidad 75  mm
Peso neto 950  g
Peso bruto 1150  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067408  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1