text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Productnummer: 2A000008
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 ingangsfunctie, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, on...  Meer

Eenheid

Uit voorraad leverbaar

Uw prijs

€243.51

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 ingangsfunctie, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, vertraagd en 1 ingang voorterugkoppelcircuit, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijzeen testpulsdetectie, 1 draaischakelaar voor het instellen van devertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en hetselecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 12  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2  
Potentiaalscheiding U2 nee  
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via kopmodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Aantal digitale ingangen 2  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Potentiaalscheiding van HGU nee  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohms  
inductief  
capacitief  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Tolerantie Tv +/-1,5 %  
Gelijktijdigh. ingangscircuit ∞  
Inbouwpositie willekeurig  
Afmetingen DIN-rail  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 17.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 87  g
Brutogewicht 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-code 4046548087871  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Volume 1.019  
 

Optionele accessoires

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.
€33.39

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98