Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
Kr.1,851.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 udgangsfunktion med1 sikker halvlederudgang, forsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsgenkendelse, 1 drejekontakt til indstilling afforsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af sluk- eller tænd-forsinkelse, LED-indikator
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
Forsyningsspænding 2 (V) | 12 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | |
Potentialadskillelse U2 | nej |
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via hovedmodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Antal digitale indgange | 2 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Potentialadskill. af HLU | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Tolerance Tv | +/-1,5 % |
Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Monteringsposition | vilkårlig |
Mål for DIN-skinne | |
Husets materiale nederste del | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 17.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 87 g |
Bruttovægt | 99 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548087871 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |