Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым мгновенным выходом и 1 вход для контура обратной связи, 1 выходнаяфункция с 1 безопасным полупроводниковым выходом с задержкой и 1 входомдля контура обратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и обнаружения тествого импульса, 1 поворотный переключатель для установки временизадержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения и выключения, светодиодный дисплей
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Назначение U2 | Питание П/П выходов |
Питающее напряжение 2 (V) | 12 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | |
Развязка потенциалов U2 | Нет |
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через головной модуль |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Число цифровых входов | 2 |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-5-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Допуск по Tv | +/-1,5 % |
Одновременность, входная цепь | ∞ |
Монтажное положение | любое |
Размеры рейки DIN | |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 17.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 87 g |
Вес брутто | 99 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548087871 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 1.019 |