Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"2A000008","name":"PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
Kód materiálu: 2A000008
Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, výstupy: 1
bezpečný polovodičový, 1 bezpečný polovodičový výstup spínající sezpožděním (t=0-
300s), 1 signalizační výstup polovodičový, vstup... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, výstupy: 1 bezpečný polovodičový, 1 bezpečný polovodičový výstup spínající sezpožděním (t=0- 300s), 1 signalizační výstup polovodičový, vstupy: 2 pro monitorování 1 bezpečnostní funkce: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, šířka: 17,5mm
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U2 | Napájení výstupů HL |
Napájecí napětí 2 (V) | 12 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | |
Galv. odpojení U2 | ne |
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes hlavový modul |
Druh napětí UINT1 | DC |
Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 2 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Galv.oddělení HLA | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-5-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Tolerance Tv | +/-1,5 % |
Soudobost vstup.obvod | ∞ |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměry norm. lišty | |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 17.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 87 g |
Celková hmotnost | 99 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548087871 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 1.019 |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.