- 홈페이지로 돌아가기
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti 2
- PNOZ멀티 2 - 베이스 유닛
- PNOZ멀티 2 - 베이스 유닛
-
센서 기술 (1164)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (263)
-
라이트커튼 (442)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (14)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (51)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (67)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 카메라 시스템 (21)
- Safe radar systems (18)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (632)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (274)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (619)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (254)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
PNOZ멀티 2 - 베이스 유닛
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛은 모듈형이고 좌우로 확장 가능합니다. 베이스 유닛은 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN/ IEC 62061의 SIL CL 3을 준수합니다. 가능한 최대값은 배선에 따라 달라집니다.
더 알아보기
5개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛,
확장 가능, 통신 연결, 2x Ethernet 인터페이스, USB
메모리, 특히 버너 어플리케이션용.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛,
디지털 입력/출력 모듈로 확장 가능, 안전
입력 20개, 안전 반도체 출력 4개.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.