닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772105","name":"PNOZ m C0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m C0
제품 번호: 772105
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2, 독립형,
베이스 유닛, 확장 불가, 입력 8개, 안전
반도체 출력 4개.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 204 W |
장치 회로 차단기 U1 |
|
허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
구성 가능한 입력 / 출력
설정 가능한 I/O의 개수 | 2 |
IO 전위 절연 | 아니오 |
비안전 반도체 출력 단락 보호 | 예 |
비안전 반도체 출력 1의 전압 | 0.1 A에서 UB - 2 V |
입구
디지털 입력의 개수 | 6 |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
클록 출력 테스트
테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
DIN 레일 치수 |
|
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 101.4 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 105 g |
총중량 | 110 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548059144 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC000236 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
연결 리드, USB 2.0 Type A와 USB 2.0 Type Mini-B 연결,
도체 단면: 0.09mm², 차폐, 케이블 길이: 3m
필수적 액세서리
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개
X1, X2, X3, X4.