text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
26개 제품이 발견됨
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x 보조 출력(SC 유형), 내부 AND 연결, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, ...

요청
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: ...

요청
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, ...

요청
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5 mm, ...

요청
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 지연된 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5 ...

요청
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22 ...

요청
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22 ...

요청
PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
784190
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x 보조 출력(SC 유형), 내부 AND 연결, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, ...

요청
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784139
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, ...

요청
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 4x 안전 릴레이 접점, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V D ...

요청
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 4x N/O, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, ...

요청
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, ...

요청
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, ...

요청
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: ...

요청
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB ...

요청
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
안전 릴레이 (독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V ...

요청
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB ...

요청
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 지연된 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5 ...

요청
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22. ...

요청
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 4x N/O, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택