26 produits trouvés
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1.1p 24VCC 2so
774133
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1vp 300/24VCC 1so 1so t
774132
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e3vp 300/24VCC 1so 1so t
774138
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits (PSEN 2.1 ...

Sur demande
PNOZ e3.1p 24VCC 2so
774139
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, (PSEN 2. ...

Sur demande
PNOZ e3vp 10/24VCC 1so 1so t
774137
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits (PSEN 2.1 ...

Sur demande
PNOZ e1vp 10/24VCC 1so 1so t
774131
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Bloc logique de sécurité (standalone), UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage logique de ...

Sur demande
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ e1vp C 300/24VCC 1so 1so t
784132
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1.1p C 24VCC 2so
784133
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e1vp C 10/24VCC 1so 1so t
784131
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ e3vp C 10/24VCC 1so 1so t
784137
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties  ...

Sur demande
PNOZ e3vp C 300/24VCC 1so 1so t
784138
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties  ...

Sur demande
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2  ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue