Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000066","name":"PPHD050G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PPHD050G
Numer produktu: Z9000066
please maintain
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
기술 데이터
Dane dotyczące środowiska
대기 온도 | -30 - 160 °C |
Dane mechaniczne
순중량 | 126 g |
총중량 | 131 g |
폭 치수 | 25.1 mm |
하우징 소재 | 플라스틱 |
깊이 치수 | 1.5 mm |
높이 직경 | 26.6 mm |
Środowisko
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
용량 | 0 dm3 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
GTIN | 4046548110227 |