Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000066","name":"PPHD050G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Abbildung ähnlich
PPHD050G
Artikelnummer: Z9000066
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 5, VPE
100 Stück
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
Umgebungstemperatur | -30 - 160 °C |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Kunststoff |
Abmessung h | 26.6 mm |
Abmessung b | 25.1 mm |
Abmessung t | 1.5 mm |
Nettogewicht | 126 g |
Bruttogewicht | 131 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4046548110227 |
Volumen | 0 dm3 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |