text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PPHD050G

Artikelnummer: Z9000066
please maintain

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Omgivningstemperatur -30 - 160  °C
Kåpmaterial Plast  
Mått höjd 26.6  mm
Mått bredd 25.1  mm
Mått djup 1.5  mm
Nettovikt 126  g
Bruttovikt 131  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
GTIN 4046548110227  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr