text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PPHD050G

Número de producto: Z9000066
please maintain

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Temperatura ambiente -30 - 160  °C
Material de la carcasa Plástico  
Dimensión de altura 26.6  mm
Dimensión Ancho 25.1  mm
Dimensión Profundidad 1.5  mm
Peso neto 126  g
Peso bruto 131  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
GTIN 4046548110227  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr