Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000066","name":"PPHD050G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Vastaava kuva
PPHD050G
Tuotenumero: Z9000066
please maintain
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 160 °C |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Muovi |
Mitta korkeus | 26.6 mm |
Leveysmitta | 25.1 mm |
Syvyysmitta | 1.5 mm |
Nettopaino | 126 g |
Bruttopaino | 131 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
GTIN | 4046548110227 |
Volume | 0 dm3 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |